카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-862-161-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_86
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_86/32_86_av_ecrou.prj},{NB=emile_maurin_32-862-161-12_1_0},{REF=32-862-161-12},{MAT=Acier},{VERSION=Avec écrou},{POS=1},{ECROU=0},{D1=M16x1,5},{D2=10},{D3=28},{L1=62},{L2=12},{L3=26},{L4=8},{L5=21.9},{S1=19},{ELASTICITE=9.5 / 30},{BELAST=200},{PPATH=32_86_av_ecrou/32_86_av_asmtpl.prj},{X1=14.500},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 414},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-86 - Doigt d'indexage à bouton de sécurité, avec écrou acier ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-862-161-12
Référence
32-862-161-12
32-862-161-12
Matière
Acier
Acier
Matière
Avec écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Position écrou
mm
값 입력 ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
확인
D1
M16x1,5
M16x1,5
D2
10
10
mm
D3
28
mm
~
62
62
mm
min.
12
12
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
L5
21.9
mm
S1
19
mm
Début / Fin
9.5 / 30
9.5 / 30
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성