카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-660-6-10,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_66
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_66/32_660.prj},{NB=emile_maurin_32-660-6-10,5_0_1},{REF=32-660-6-10,5},{POS=0},{POSX=Vérrouillé , Dévérrouillé},{D1=6},{D2=25},{D3=10},{L1=34},{L2=10,5},{L3=10},{L4=6.0},{L5=1},{L6=19.5},{S1=17},{S2=14},{L7=17},{ED=8.5},{EF=22},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{L100=10.500},{L400=[0:6]},{T=1.600},{R=21.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-660 - Doigt d'indexage court avec dispositif de blocage à manchonner
Nomenclature
Emile Maurin 32-660-6-10,5
Référence
32-660-6-10,5
32-660-6-10,5
Position
Vérrouillé
Dévérrouillé
Vérrouillé
Dévérrouillé
D1
6
6
mm
D2
25
25
mm
D3
10
10
mm
L1
34
34
mm
L2
10,5
10,5
L3
10
10
mm
L4
6.0
6.0
mm
L5
mm
값 입력 L5
mm
cm
inch
ft
확인
L6
19.5
19.5
mm
S1
17
17
mm
S2
14
14
mm
Elasticité début
8.5
8.5
N
Elasticité fin
22
22
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성