目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-637-81-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_63
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_63/32_637.prj},{NB=emile_maurin_32-637-81-5_0_5},{REF=32-637-81-5},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-DK-ST},{NORMNR=GN 717},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D11=5},{D22=M8x1},{NDM=8.000},{KDM=0.000},{D33=18},{D44=7.2},{E=9.2},{L11=45.0},{L33=16},{L44=6.0},{L55=13.5},{L6=42.5},{L7=15.5},{SW=8},{ANM=7},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{WEIGHT=0.003},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_637/32_637_asmtpl.prj},{AB=5},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=5},{D1=M8x1},{D2=5},{D3=7.2},{D4=9.2},{L1=16},{L2=5.0},{L3=6.0},{L4=13.5},{L5=15.5},{S1=8},{COUPLE=7},{E1=5},{E2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-637 - Doigt d'indexage avec oeillet oblong - Acier - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-637-81-5
Référence
32-637-81-5
32-637-81-5
MATIERE
Acier
VERSION
Avec écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Position écrou
D1
M8x1
M8x1
mm
h11
5
5
mm
D3
7.2
7.2
mm
D4
9.2
9.2
mm
L1
16
16
mm
min
5.0
5.0
mm
L3
6.0
6.0
mm
min
13.5
13.5
mm
L5
15.5
15.5
mm
S1
8
8
mm
Couple de serrage max
7
7
Nm
Elasticité début
5
5
N
Elasticité fin
24
24
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型