카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-626-81-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_62/32_626.prj},{NB=emile_maurin_32-626-81-5_0_5},{D11=5},{NDM=8.000},{KDM=10.160},{D33=18},{D44=16},{E=9.2},{L11=40.0},{L44=6.0},{L6=43.5},{SW=8},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{KM=4.000},{SWKM=13.000},{S11=2.000},{WEIGHT=0.013},{AB=5},{D2=5},{D3=16},{D4=9.2},{L1=43.5},{L2=5.0},{L3=16},{L4=9.5},{L5=13.5},{S1=8},{COUPLE=7},{E1=5},{E2=24},{REF=32-626-81-5},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-CK-NI},{NORMNR=GN 717},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D22=M8x1},{L7=9.5},{ANM=7},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{PPATH=32_626/32_626_asmtpl.prj},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec écrou},{D1=M 8 x 1},{INFOS=INFOTEXTE},{POS=0},{ECROU=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-626 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage inox - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-626-81-5
Référence
32-626-81-5
32-626-81-5
MATIERE
Inox
VERSION
Avec écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Position écrou
mm
값 입력 ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
확인
D1
M 8 x 1
M 8 x 1
h11
5
5
mm
D3
16
16
mm
D4
9.2
9.2
mm
L1
43.5
43.5
mm
min
5.0
5.0
mm
L3
16
16
mm
L4
9.5
9.5
mm
min
13.5
13.5
mm
S1
8
8
mm
Couple de serrage
7
7
Nm
Elasticité début
5
5
N
Elasticité fin
24
24
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성