??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-591 - Doigt d'indexage à came - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-591-6
Référence
Position
-0.02 -0.04
mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
51 mm
L2
8 mm
min
35 mm
L4
32 mm
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей