카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-540-101-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_54
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_54/32_54.prj},{NB=emile_maurin_32-540-101-40},{REF=32-540-101-40},{RESSORT=Faible},{D1=10},{D2=M4},{F0=40},{H1=12},{H2=7.5},{W1=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{F1='40','75','100'},{D2X=4},{PARTNUMBER=GN 714-10-40},{D3=10},{L1=12},{L3=1.5},{L4=4.5},{ARTIKELNR=GN 715.1-5.6},{WEIGHT=0.0020},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{IN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-54 - Poussoir à pression latérale - Taraudé sans tête
Nomenclature
Emile Maurin 32-540-101-40
Référence
32-540-101-40
32-540-101-40
RESSORT
Faible
Faible
D1
10
10
mm
D2
M4
M4
F0
40
40
N
min
12
12
mm
H2
7.5
7.5
mm
W1
2.0
2.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성