카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-510-6-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_51/32_510.prj},{NB=emile_maurin_32-510-6-40},{REF=32-510-6-40},{D1=6},{D2=10},{D3=10},{F0=40},{F0X=40 , 75 , 150},{H1=11},{H2=10.7},{H3=11.5},{H4=10},{H5=3},{H6=7.7},{H7=12},{W1=2},{X1=1.9},{X2=1.4},{ARTIKELNR=GN 715.1-5.6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-510 - Poussoir à pression latérale tête acier - Avec joint
Nomenclature
Emile Maurin 32-510-6-40
Référence
32-510-6-40
32-510-6-40
D1
6
6
mm
D2
10
10
mm
H8
10
10
mm
Seitendruckkraft
40
40
N
-1
11
11
mm
H2
10.7
10.7
mm
-1
11.5
11.5
mm
H4
10
10
mm
H5
3
3
mm
H6
7.7
7.7
mm
min.
12
12
mm
W1
2
2
mm
X1
1.9
1.9
mm
X2
1.4
1.4
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성