카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-492-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_49
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_49/32_492.prj},{NB=emile_maurin_32-492-6_0},{REF=32-492-6},{MATIERE=Acier},{VERSION=6 pans},{POS=0},{D1=M6},{D2=3.5},{D3=10},{L2=5.0},{L4=10.0},{L5=-},{W1=1.0},{S1=3.0},{ED=11},{EF=18},{INFOS=INFOTEXTE},{SELECTION=Déverrouillé, verrouillé},{NDM=6},{KDM=4.473},{L11=8.701},{L3X=0.0},{SWY=2.5},{X=1.6},{Y=1.2},{D4=4.800},{L41=2.5},{PARTNUMBER=GN 815.1-M6-ST},{NORMNR=GN 815.1},{RR=0.6},{WEIGHT=0.0039},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{CH=0.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-492 - Poussoir à ressort à bille à tête 6 pans creux - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 32-492-6
Référence
32-492-6
32-492-6
MATIERE
Acier
VERSION
6 pans
Position
Verrouillé
Déverrouillé
Verrouillé
Déverrouillé
D1
M6
M6
D2
3.5
3.5
mm
D3
10
10
mm
L2
5.0
5.0
mm
L4
10.0
10.0
mm
L5
-
-
mm
W1
1.0
1.0
mm
S1
3.0
3.0
mm
Elasticité début
11
11
N
Elasticité fin
18
18
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성