카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-475-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_47
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_47/32_475.prj},{NB=emile_maurin_32-475-120},{REF=32-475-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=M 12x1,5},{D2=9.0},{D3=M 4},{D4=7.6},{L1=28},{L2=19},{L3=3},{L4=6},{L5=8},{L6=6.5},{L7=8},{R1=4.5},{S1=6},{S3=4},{ELASTICITE=16 / 35},{D1G=12.000},{D1K=10.160},{D3G=4.000},{D3K=3.242},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-475 - Doigt d'indexage taraudé embout sphérique - Ressort normal
Nomenclature
Emile Maurin 32-475-12
Référence
32-475-12
32-475-12
Position
entrée
sortie
entrée
sortie
Valeur POS choix
entrée, sortie
D1
M 12x1,5
M 12x1,5
mm
D2
9.0
9.0
mm
D3
M 4
M 4
mm
D4
7.6
7.6
mm
L1
28
28
mm
L2
19
19
mm
L3
3
3
mm
L4
6
6
mm
min.
8
8
mm
L6
6.5
6.5
mm
L7
8
8
mm
R1
4.5
4.5
mm
S1
6
6
mm
Début / Fin
16 / 35
16 / 35
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성