카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-431-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_43
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_43/32_431.prj},{NB=emile_maurin_32-431-6},{REF=32-431-6},{D1=M6},{D2=3},{L1=27},{L2=3.5},{L3=3.5},{S1=5},{S2=10},{W1=0.3},{W2=0.8},{ED=6},{EF=13},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 615.7},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{L11=0.800},{L12=0.700},{R=1.500},{R1=0.790},{L13=3.380},{L21=9.310},{L22=9.320},{L23=5.600},{R2=0.760},{R3=10.800},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-431 - Poussoir à ressort à bille, à contact électrique - NO
Nomenclature
Emile Maurin 32-431-6
Référence
32-431-6
32-431-6
D1
M6
M6
D2
3
3
mm
L1
27
27
mm
L2
3.5
3.5
mm
L3
3.5
3.5
mm
S1
5
5
mm
S2
10
10
mm
W1
0.3
0.3
mm +/- 0.1
W2
0.8
0.8
mm +/- 0.1
Elasticité début
6
6
N
Elasticité fin
13
13
N
Information
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성