카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-355-7
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_35
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_35/32_355.prj},{NB=emile_maurin_32-355-70},{REF=32-355-7},{UT=Sans dispositif de blocage},{VERS=2},{POS=0},{D1=M 7},{NDM=7.000},{KDM=5.773},{KDM1=5.917},{D2=13.5},{D3=9.0},{D4=7.2},{D5=4.8},{D6=4.7},{H1=20},{H2=6.5},{H3MIN=0.8},{H3MAX=1.6},{H4=6},{H5=7.0},{H6=0.8},{H3=1.6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-355 - Pion plongeur à visser - Sans dispositif
Nomenclature
Emile Maurin 32-355-7
Référence
32-355-7
32-355-7
Utilisation
Sans dispositif de blocage
Position
Déverrouillée
Verrouillée
Déverrouillée
Verrouillée
D1
M 7
M 7
mm
D2
13.5
13.5
mm
D3
9.0
9.0
mm
±0.1
7.2
7.2
mm
±0.1
4.8
4.8
mm
D6
4.7
4.7
mm
H1
20
20
mm
H2
6.5
6.5
mm
H3MIN
0.8
mm
H3MAX
1.6
1.6
mm
H4
6
6
mm
H5
7.0
7.0
mm
H6
0.8
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성