카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-321-6-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_32/32_321.prj},{NB=emile_maurin_32-321-6-14_0},{REF=32-321-6-14},{POS=0},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=22},{L2=14},{L2X=6,14},{L3=1.5},{L4=5.5},{L5=6},{B=18},{ELASTICITE=8.5/22},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{AB=400},{PPATH=32_321/32_321_4_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 607.4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-321 - Doigt d'indexage court à souder - Sans dispositif de blocage
Nomenclature
Emile Maurin 32-321-6-14
Référence
32-321-6-14
32-321-6-14
Position
Fermé
ouvert
Fermé
ouvert
-0.02/-0.04
6
6
mm
-0.02/-0.1
10
10
mm
D3
25
25
mm
D4
22
22
mm
L2
14
14
mm
L2X
6,14
6,14
mm
L3
1.5
1.5
mm
L4
5.5
5.5
mm
L5
6
6
mm
B
18
18
mm
Début / Fin
8.5/22
8.5/22
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성