카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-301-10-7
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_30
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_30/32_30.prj},{NB=emile_maurin_32-301-10-7_0},{REF=32-301-10-7},{MAT=Acier},{COULEUR=Rouge},{POS=0},{D1=M 10 x 1},{D2=7},{P=1.000},{D3=25},{L1=34.0},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{S1=12},{ELASTICITE=5.0},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 822.1},{IDNR=},{DNDM=10},{DKDM=8.773},{D2X=10.000},{DK=8.500},{H=2.500},{R=1.500},{R1=2.500},{R2=1.000},{L4X=17.000},{HK=5.000},{F=AU},{N=11.000},{HF1=0.800},{BU=2.000},{SW1=11.800},{SW2=12.000},{D11=7.000},{D12=5.200},{D12L=2.000},{C1=0.500},{C2=0.300},{PPATH=32_30/32_30_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-30 - Doigt d'indexage miniature avec corps apparent
Nomenclature
Emile Maurin 32-301-10-7
Référence
32-301-10-7
32-301-10-7
Matière
Acier
Acier
Couleur
Rouge
Rouge
POS
fermé
ouvert
fermé
ouvert
mm
D1
M 10 x 1
M 10 x 1
-0.06
7
7
mm
D3
25
25
mm
L1
34.0
34.0
mm
min.
7
7
mm
L3
7
7
mm
min.
4.5
4.5
mm
S1
12
12
mm
Début
5.0
5.0
N
Fin
18
18
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성