카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-2070-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_207
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_207/32_207.prj},{NB=emile_maurin_32-2070-6_2},{REF=32-2070-6},{POS=non_actionne},{D1=6},{D2=3.5},{L1=15},{W1=0.95},{ELASTICITEDEBUT=16},{ELASTICITEFIN=24},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=6.0},{L=15},{W=0.95},{F=16.0},{END=24.0},{LL1=0.300},{LL2=0.693},{DD=4.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-207 - Poussoir à ressort lisse, à palier antifriction
Nomenclature
Emile Maurin 32-2070-6
Référence
32-2070-6
32-2070-6
Position
non actionné
actionné
non actionné
actionné
(±0,04)
6
6
mm
D2
3.5
3.5
mm
L1
15
15
mm
W1
0.95
0.95
mm
ELASTICITEDEBUT
16
16
N
ELASTICITEFIN
24
24
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성