카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-2053-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_205
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_205/32_2053.prj},{NB=emile_maurin_32-2053-10_0},{REF=32-2053-10},{PARTNUMBER=GN 716-10-EST},{NORMNR=GN 716},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{B=4.5},{S=1.0},{FEDERDRUCK=50 / 160},{AUFNAHMEBOHRUNG=10},{WEIGHT=0.009},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{RESSORT=Plastique},{BILLE=1 bille acier},{POS=0},{D1=10},{D2=5.5},{L4=4.5},{L1=30},{L2=7},{L3=8},{L5=1.0},{ELASTICITE1=50},{ELASTICITE2=160},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-2053 - Poussoir à ressort à 1 bille latérale acier
Nomenclature
Emile Maurin 32-2053-10
Référence
32-2053-10
32-2053-10
RESSORT
Plastique
BILLE
1 bille acier
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
10
10
mm
D2
5.5
5.5
mm
L4
4.5
4.5
mm
L1
30
30
mm
L2
7
7
mm
L3
8
8
mm
L5
1.0
1.0
mm
Début
50
50
N
Fin
160
160
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성