카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-2013-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_201
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_201/32_2013.prj},{NB=emile_maurin_32-2013-10_0},{REF=32-2013-10},{POS=0},{D1=M10},{D2=4.5},{L1=23},{W1=2.5},{S1=5.0},{ELASTICITE1=20},{ELASTICITE2=54},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=8.000},{R2=7.000},{SWD=4.000},{X1=0.250},{NORMNR=GN 615.4},{D1X=10.000},{WX=2.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-2013 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux acier - Ressort puissant
Nomenclature
Emile Maurin 32-2013-10
Référence
32-2013-10
32-2013-10
Position
verrouillé
déverrouillé
verrouillé
déverrouillé
D1
M10
M10
D2
4.5
4.5
mm
L1
23
23
mm
W1
2.5
2.5
S1
5.0
5.0
mm
Début
20
20
N
Fin
54
54
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성