??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1722/1726 - Doigt d'indexage inox pneumatique - Simple effet rentré au repos
Nomenclature
Emile Maurin 32-1722-20
Référence
Capteur électrique
Position
Position
mm
Enter value for ECROU
Position
mm
cm
inch
ft
D1
D2
mm
D3
M3
D4
21 mm
D5
2.6 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
10 mm
L5
24 mm
min.
4 mm
S1
19 mm
S2
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models