카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1721-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_172
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_172/32_1721_25.prj},{NB=emile_maurin_32-1721-20_fermé_0},{REF=32-1721-20},{CAPTEUR=Sans},{VERS=Double effet},{POS=0},{ECROU=0.0},{D1=M20x1,5},{D2=12},{D3=M3},{L1=15},{L2=76},{L3=34},{L4=10},{L5=24},{L6=4},{S1=19},{S2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=fermé,ouvert},{ABSTANDX=19.5},{D2X=20.000},{D4=21},{D5=2.6},{NORMNR=GN 817.7},{F1=65},{F2=50},{KENN=ohne Positionsabfrage},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4305},{WEIGHT=0.2460},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{VER=7},{PPATH=32_1721_1725/32_1721_25_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1721/1725 - Doigt d'indexage inox pneumatique - Douple effet
Nomenclature
Emile Maurin 32-1721-20
Référence
32-1721-20
32-1721-20
Capteur électrique
Sans
Sans
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Position
mm
값 입력 ECROU
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D1
M20x1,5
M20x1,5
D2
12
12
mm
D3
M3
L1
15
15
mm
L2
76
76
mm
L3
34
34
mm
L4
10
mm
L5
24
mm
min.
4
mm
S1
19
mm
S2
30
30
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성