目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1721-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_172
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_172/32_1721_25.prj},{NB=emile_maurin_32-1721-20_fermé_0},{REF=32-1721-20},{CAPTEUR=Sans},{VERS=Double effet},{POS=0},{ECROU=0.0},{D1=M20x1,5},{D2=12},{D3=M3},{L1=15},{L2=76},{L3=34},{L4=10},{L5=24},{L6=4},{S1=19},{S2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=fermé,ouvert},{ABSTANDX=19.5},{D2X=20.000},{D4=21},{D5=2.6},{NORMNR=GN 817.7},{F1=65},{F2=50},{KENN=ohne Positionsabfrage},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4305},{WEIGHT=0.2460},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{VER=7},{PPATH=32_1721_1725/32_1721_25_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1721/1725 - Doigt d'indexage inox pneumatique - Douple effet
Nomenclature
Emile Maurin 32-1721-20
Référence
32-1721-20
32-1721-20
Capteur électrique
Sans
Sans
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Position
mm
Enter value for ECROU
Position
mm
cm
inch
ft
確定
D1
M20x1,5
M20x1,5
D2
12
12
mm
D3
M3
L1
15
15
mm
L2
76
76
mm
L3
34
34
mm
L4
10
mm
L5
24
mm
min.
4
mm
S1
19
mm
S2
30
30
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型