카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1680-24
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_168
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_168/32_168.prj},{NB=emile_maurin_32-1680-24(fermé-0)},{REF=32-1680-24},{PPATH=32_168/32_168_asmtpl.prj},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{POS=0},{ECROU=0.0},{D1=M24x2},{D2=16},{D3=33},{D4=2},{L1=85.0},{L2=20},{L3=38},{L4=18.5},{L5=28.5},{L6=0,5},{S1=27},{ELASTICITE1=13.0},{ELASTICITE2=54.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.3130},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{VER=7},{PARTNUMBER=GN 817.6-16-20-EB-S-0,5},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=22.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-168 - Doigt d'indexage inox, avec capteur électrique, avec ou sans dispositif de blocage
Nomenclature
Emile Maurin 32-1680-24
Référence
32-1680-24
32-1680-24
VERSION
Sans dispositif de blocage
Sans dispositif de blocage
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
Position écrou
mm
값 입력 ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
확인
D1
M24x2
M24x2
D2
16
16
mm
D3
33
33
mm
D4
2
mm
L1
85.0
85.0
mm
L2
20
20
mm
L3
38
38
mm
L4
18.5
18.5
mm
L5
28.5
28.5
mm
L6
0,5
m
S1
27
27
mm
Début
13.0
13.0
N
Fin
54.0
54.0
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성