目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1437-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_143
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_143/32_1437.prj},{NB=emile_maurin_32-1437-6_0},{REF=32-1437-6},{PARTNUMBER=GN 721.6-6-M12x1,5-RB},{NORMNR=GN 721.6},{L5=32},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{VER=7.000},{WEIGHT=0,0313},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1437/32_1437_asmtpl.prj},{MATIERE=Inox},{VERSION=Butée à droite},{FINITION=Sans écrou},{POS=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=12},{L1=47},{L2=8},{L3=26},{L4=32},{ELASTICITE1=8},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1437 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée plastique et butée à 180°, inox - Butée à droite - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1437-6
Référence
32-1437-6
32-1437-6
MATIERE
Inox
VERSION
Butée à droite
FINITION
Sans écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
12
12
mm
L1
47
47
mm
L2
8
8
mm
+1.5
26
26
mm
L4
32
32
mm
Début
8
8
N
Fin
18
18
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型