카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1423-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_142
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_142/32_1423.prj},{NB=emile_maurin_32-1423-6_0},{REF=32-1423-6},{PARTNUMBER=GN 721.1-6-M12x1,5-RA},{NORMNR=GN 721.1},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{VER=5.000},{WEIGHT=0,0308},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1423/32_1423_asmtpl.prj},{MATIERE=Acier},{VERSION=Butée à droite},{FINITION=Sans écrou},{POS=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=12},{L1=47.0},{L2=8},{L3=26},{L4=26},{ELASTICITE1=8},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1423 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée et butée à 180°, acier - Butée à droite - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1423-6
Référence
32-1423-6
32-1423-6
MATIERE
Acier
VERSION
Butée à droite
FINITION
Sans écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
12
12
mm
L1
47.0
47.0
mm
L2
8
8
mm
+1.5
26
26
mm
L4
26
26
mm
Début
8
8
N
Fin
18
18
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성