카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-140-6-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_14
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_14/32_140.prj},{NB=emile_maurin_32-140-6-140},{REF=32-140-6-14},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{D5=8.3},{L1=45},{L2=14},{L3=2.5},{L4=4.5},{L5=40},{L6=30},{L7=18},{L8=6},{ELASTICITE=8.5 / 22},{BELASTBARKEIT=400},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-140 - Doigt d'indexage court avec embase - Acier - Bouton noir
Nomenclature
Emile Maurin 32-140-6-14
Référence
32-140-6-14
32-140-6-14
Position
entrée
sortie
entrée
sortie
-0.02 / -0.04
6
6
mm
-0.02 / -0.1
10
10
mm
D3
25
25
mm
D4
4.3
4.3
mm
D5
8.3
8.3
mm
L1
45
45
mm
L2
14
14
mm
- 0.15
2.5
mm
L4
4.5
4.5
mm
L5
40
40
mm
L6
30
30
mm
L7
18
18
mm
L8
6
6
mm
Début / Fin
8.5 / 22
8.5 / 22
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성