目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1331-7-9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_133
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_133/32_1331.prj},{NB=emile_maurin_32-1331-7-9_0},{REF=32-1331-7-9},{PARTNUMBER=GN 817.9-7-9-C},{NORMNR=GN 817.9},{B=13},{D22=4.3},{D33=23},{D5X=3},{D55=M3},{K=22},{T=7},{L31=6.0},{L41=25},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25},{WEIGHT=0.049},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{FORM=C},{PPATH=32_1331/32_1331_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Avec dispositif de blocage},{POS=0},{D1=7},{D2=23},{D3=4.3},{D4=5.0},{D5=M4},{D6=34},{L1=9},{L2=11},{L3=20},{L4=48},{L5=22},{L6=6},{L7=27.5},{L8=21.1},{L9=7},{L10=22},{L11=13},{ELASTICITE1=6.0},{ELASTICITE2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1331 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à embase et goupille longue démontable
Nomenclature
Emile Maurin 32-1331-7-9
Référence
32-1331-7-9
32-1331-7-9
VERSION
Avec dispositif de blocage
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
7
7
mm
D2
23
23
mm
D3
4.3
4.3
mm
D4
5.0
5.0
mm
D5
M4
M4
D6
34
34
mm
L1
9
9
mm
L2
11
11
mm
L3
20
20
mm
L4
48
48
mm
L5
22
22
mm
L6
6
6
mm
L7
27.5
27.5
mm
L8
21.1
21.1
mm
L9
7
7
mm
L10
22
22
mm
L11
13
13
mm
Début
6.0
6.0
N
Fin
25
25
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型