카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1322-16-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_132
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_132/32_1322.prj},{NB=emile_maurin_32-1322-16-8_0_0},{REF=32-1322-16-8},{PARTNUMBER=GN 817.8-8-8-CK-ST},{NORMNR=GN 817.8},{ABSTANDX=12.20},{D11=8},{L11=8},{L22=10},{D22=M16x1,5},{D2G=16.000},{D5G=4},{K=24.0},{L33=25},{L44=58.0},{L55=26},{L66=8},{L77=39.0},{L88=20.6},{T=8.0},{SW=17},{FEDERDRUCK=8.5},{FEDERDRUCK2=26},{WEIGHT=0.093},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=32_1322/32_1322_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=0},{D1=M16x1,5},{D2=8},{D3=28},{D4=6.0},{D5=M 4},{L1=58},{L2=25},{L3=26},{L4=8},{L5=24},{L6=8},{L7=10},{L8=39.0},{L9=20.6},{L10=8.0},{S1=17},{ELASTICITE1=8.5},{ELASTICITE2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1322 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et goupille longue démontable, acier - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1322-16-8
Référence
32-1322-16-8
32-1322-16-8
MATIERE
Acier
VERSION
Avec écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Position écrou
mm
값 입력 ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
확인
D1
M16x1,5
M16x1,5
D2
8
8
mm
D3
28
28
mm
D4
6.0
6.0
mm
D5
M 4
M 4
mm
L1
58
58
mm
L2
25
25
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
L5
24
24
mm
L6
8
8
mm
L7
10
10
Nm
L8
39.0
39.0
N
L9
20.6
20.6
N
L10
8.0
8.0
mm
S1
17
17
mm
Début
8.5
8.5
N
Fin
26
26
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성