카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1242-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_124
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_124/32_1242.prj},{NB=emile_maurin_32-1242-16_0},{REF=32-1242-16},{POS=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{D1=M16x1.5},{D2=8},{D3=45},{L1=8},{L2=26},{L3=34},{L4=8},{S1=19},{S2=24},{COUPLE=18},{ELASTICITE1=11},{ELASTICITE2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=51821},{SHOW=1},{DESCRIPTION=PMT.110-8-M16x1,5-AK},{VER=2},{DIM02X=16.000},{DIM08=10},{DIM10X=24.000},{DIM14=5900},{WEIGHT=51},{PPATH=32_1242/32_1242_asmtpl.prj},{L33=10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1242 - Doigt d'indexage technopolymère - Doigt acier - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1242-16
Référence
32-1242-16
32-1242-16
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
Doigt
Acier
VERSION
Avec écrou
D1
M16x1.5
M16x1.5
D2
8
8
mm
D3
45
mm
L1
8
8
mm
L2
26
26
mm
L3
34
34
mm
L4
8
8
mm
S1
19
19
mm
S2
24
24
mm
Couple de serrage max
18
18
Nm
Début
11
11
N
Fin
30
30
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성