카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1161-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_116
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_116/32_116.prj},{NB=emile_maurin_32-1161-12_1},{REF=32-1161-12},{MATIERE=Acier zingué pelliculé noir},{POS=1},{D1=12},{D2=6.1},{D3=36},{D4=7},{H1=7.5},{H2=1.5},{L1=70},{L2=14},{L3=35},{L4=52},{L5=48},{L6=34},{S1=20},{S2=2.0},{S3=10},{ED=15},{EF=50},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_116_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-116 - Doigt d'indexage avec anneau de traction et embase perpendiculaire, acier zingué pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 32-1161-12
Référence
32-1161-12
32-1161-12
MATIERE
Acier zingué pelliculé noir
Acier zingué pelliculé noir
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
12
12
mm
D2
6.1
6.1
mm
D3
36
36
mm
D4
7
7
mm
H1
7.5
7.5
mm
H2
1.5
1.5
mm
L1
70
70
mm
L2
14
14
mm
L3
35
35
mm
L4
52
52
mm
L5
48
48
mm
L6
34
34
mm
S1
20
20
mm
S2
2.0
2.0
mm
S3
10
10
mm
Elasticité début
15
15
N
Elasticité fin
50
50
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성