目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1130-6-12X1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_113
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_113/32_1130.prj},{NB=emile_maurin_32-1130-6-12X1,5_1},{REF=32-1130-6-12X1,5},{POS=1},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans écrou},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=2.0},{L1=6},{L2=24},{L3=25},{L4=22},{L5=31},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 413},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{M=22},{FEDERDRUCK1=6},{FEDERDRUCK2=21},{PPATH=32_1130/32_1130_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.020},{CTN=73182900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 413-6-M12x1,5-C-ST},{D22=12X1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1130 - Doigt d'indexage avec anneau avec dispositif de blocage, acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1130-6-12X1,5
Référence
32-1130-6-12X1,5
32-1130-6-12X1,5
POS
fermé
ouvert
fermé
ouvert
MATIERE
Acier
VERSION
Sans écrou
D1
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
2.0
2.0
mm
L1
6
6
mm
L2
24
24
mm
L3
25
25
mm
L4
22
22
mm
L5
31
31
mm
Début
6
6
N
Fin
21
21
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型