카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1060-6-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_106
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_106/32_1060.prj},{NB=emile_maurin_32-1060-6-6_0},{REF=32-1060-6-6},{POS=0},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{D5=30},{L1=6},{L2=25.5},{L3=2.5},{L4=4},{L5=6},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_1060/32_1060_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 822.8},{B1=40},{B2=18},{L1X=6,12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1060 - Doigt d'indexage miniature sans dispositif de blocage
Nomenclature
Emile Maurin 32-1060-6-6
Référence
32-1060-6-6
32-1060-6-6
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
6
6
mm
-0.15
10
10
mm
D3
25
25
mm
D4
4.3
4.3
mm
D5
30
30
mm
L1
6
6
mm
L2
25.5
25.5
mm
L3
2.5
2.5
mm
L4
4
4
mm
L5
6
6
mm
Début
6
6
Fin
16
16
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성