카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1052-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_105
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_105/32_1052.prj},{NB=emile_maurin_32-1052-6_1_0},{REF=32-1052-6},{PARTNUMBER=GN 313-6-DK-2-ST},{NORMNR=GN 313},{ABSTANDX=18.800},{FORM=DK},{KZ=2},{WS=ST},{NDM=12},{P=1.500},{D33=M4},{D3NDM=4},{D44=19},{L33=49},{T=7},{FEDERDRUCK=9},{FEDERDRUCK2=28},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=32_1052/32_1052_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.025},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=4},{VERSION=Sans bouton},{FINITION=Avec écrou},{POS=1},{ECROU=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=-},{D4=M4},{L1=7},{L2=26},{L3=-},{L4=35},{L5=7},{ELASTICITE1=9},{ELASTICITEFIN=28},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1052 - Doigt d'indexage à pousser, taraudé, acier - Sans bouton - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1052-6
Référence
32-1052-6
32-1052-6
VERSION
Sans bouton
FINITION
Avec écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Position écrou
mm
값 입력 ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
확인
D1
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
-
mm
D4
M4
M4
L1
7
7
mm
L2
26
26
mm
L3
-
mm
L4
35
35
mm
min
7
7
mm
Début
9
9
N
ELASTICITEFIN
28
28
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성