目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1035-6-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_103
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_103/32_1035.prj},{NB=emile_maurin_32-1035-6-10_1},{REF=32-1035-6-10},{POS=1},{VERSION=Avec écrou},{D1=6},{D2=M16x1,5},{L1=56.5},{L2=10},{L3=28},{L4=30},{S1=18},{ELASTICITE1=11},{ELASTICITE2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_1035/32_1035_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 612.8},{ELASTICITE=11 / 30},{VERS=1},{NDMD2=16.000},{P=1.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1035 - Doigt d'indexage avec dispoditif de blocage en zamac - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1035-6-10
Référence
32-1035-6-10
32-1035-6-10
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
VERSION
Avec écrou
-0.02 /-0.04
6
6
mm
D2
M16x1,5
M16x1,5
L1
56.5
56.5
mm
L2
10
10
mm
L3
28
28
mm
L4
30
30
mm
S1
18
18
mm
Début
11
11
mm
Fin
30
30
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型