카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-090-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_09/32_090.prj},{NB=emile_maurin_32-090-120},{REF=32-090-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=12},{D2=5},{D3=21},{L1=45.0},{L2=5},{L3=22},{ELASTICITE=7 / 16},{R=21.00},{T=1.60},{Z=6.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-090 - Doigt d'indexage non fileté - A bouton
Nomenclature
Emile Maurin 32-090-12
Référence
32-090-12
32-090-12
Position
entrée
sortie
entrée
sortie
H9
12
12
mm
-0.02 / -0.04
5
5
mm
D3
21
21
mm
L1
45.0
45.0
mm
min.
5
5
mm
L3
22
22
mm
Début / Fin
7 / 16
7 / 16
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성