카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-040-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_04
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_04/32_040.prj},{NB=emile_maurin_32-040-6(sortie)},{REF=32-040-6},{POS=0},{POSX=sortie,entrée},{D1=M 6},{D2=3.5},{L1=14},{W1=1.0},{ELASTICITE=12 / 17},{D1G=6.000},{D1K=4.773},{ZZ1=1.000},{ZZ2=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-040 - Poussoir à ressort à bille - Fendu technopolymère - Bille polyacétal
Nomenclature
Emile Maurin 32-040-6
Référence
32-040-6
32-040-6
Position bille
sortie
entrée
sortie
entrée
D1
M 6
M 6
mm
D2
3.5
3.5
mm
L1
14
14
mm
W1
1.0
1.0
mm
Début / Fin
12 / 17
12 / 17
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성