카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-035-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_03/32_035.prj},{NB=emile_maurin_32-035-8_0},{REF=32-035-8},{MAT=Corps inox},{POS=0},{POSX=sorti,entré},{D1=M 8},{D2=3.5},{L1=22},{W1=3.0},{SP=2.5},{ELASTICITE=10 / 39},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-035 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux - Corps et téton inox - Ressort normal
Nomenclature
Emile Maurin 32-035-8
Référence
32-035-8
32-035-8
Matière
Corps inox
Position téton
sorti
entré
sorti
entré
Valeur POS choix
sorti,entré
D1
M 8
M 8
mm
D2
3.5
3.5
mm
+ 0.2
22
22
mm
+ 0.3 / - 0.1
3.0
3.0
mm
6 pans
2.5
2.5
mm
Début / Fin
10 / 39
10 / 39
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성