카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-017-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_01/32_017.prj},{NB=emile_maurin_32-017-10_0},{REF=32-017-10},{TYP=Bille},{POS=0},{POSX=sortie,entrée},{D1=M 10},{D2=6.0},{L1=19},{ELASTICITE=57 / 104},{W1=2.0},{D1G=10.000},{D1K=8.160},{ZZ1=2.00},{ZZ2=2.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-017 - Poussoir à ressort fendu inox - Bille - Ressort puissant
Nomenclature
Emile Maurin 32-017-10
Référence
32-017-10
32-017-10
Type
Bille
Position bille
sortie
entrée
sortie
entrée
D1
M 10
M 10
mm
D2
6.0
6.0
mm
± 0.1
19
19
mm
Début / Fin
57 / 104
57 / 104
N
W1
2.0
2.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성