目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-016-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_01/32_016.prj},{NB=emile_maurin_32-016-8_0},{REF=32-016-8},{TYP=Téton},{POS=0},{POSX=sorti,entré},{D1=M 8},{D3=3.8},{L1=16},{ELASTICITE=16 / 33},{W2=2.0},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{ZZ1=1.00},{ZZ2=2.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-016 - Poussoir à ressort fendu inox - Téton - Ressort normal
Nomenclature
Emile Maurin 32-016-8
Référence
32-016-8
32-016-8
Type
Téton
Position téton
sortie
entrée
sortie
entrée
D1
M 8
M 8
mm
- 0.1
3.8
3.8
mm
± 0.1
16
16
mm
Début / Fin
16 / 33
16 / 33
N
W2
2.0
2.0
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型