??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-887 - Bille porteuse technopolymère - Antistatique - Bille inox
Nomenclature
Emile Maurin 31-887-15
Référence
31-887-15
D1
15 mm
D2
24 mm
D3
31 mm
H1
21 mm
H2
9.8 mm
Max
300 N
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD