카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-572-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_57
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_57/31_572.prj},{NB=emile_maurin_31-572-6},{REF=31-572-6},{D1=M 6},{DG=6.000},{DK=4.773},{L1=21},{L2=3},{L3=4.0},{L4=10},{L5=3.6},{R1=7},{S1=10},{S2=11.5},{M=5.200},{S1X=10.000},{D1G=6.000},{D1K=4.917},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-572.txt},{PPATH=31_572_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-572 - Vis d'arrêt à contact électrique - NF
Nomenclature
Emile Maurin 31-572-6
Référence
31-572-6
31-572-6
D1
M 6
M 6
mm
L1
21
21
mm
max.
3
3
mm
L3
4.0
4.0
mm
L4
10
mm
L5
3.6
3.6
mm
min.
7
mm
S1
10
10
mm
S2
11.5
11.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성