카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-560-10-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_56
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_56/31_560.prj},{NB=emile_maurin_31-560-10-60_0},{REF=31-560-10-60},{D1=M 10},{DG=10.000},{DK=8.160},{L1=60},{L1X=40 , 50 , 60 , 70},{L2=5},{L3=7.0},{S1=17},{S2=19.5},{M=8.400},{POS=0},{S3=16.000},{D1G=10.000},{D1K=8.376},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-560.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-560 - Vis d'arrêt à portée sphérique
Nomenclature
Emile Maurin 31-560-10-60
Référence
31-560-10-60
31-560-10-60
D1
M 10
M 10
mm
DG
10.000
10.000
mm
DK
8.160
8.160
mm
L1
60
60
mm
L2
5
5
mm
L3
7.0
7.0
mm
S1
17
17
mm
S2
19.5
19.5
mm
M
8.400
8.400
mm
Pos. Mutter
mm
값 입력 POS
Pos. Mutter
mm
cm
inch
ft
확인
S3
16.000
16.000
mm
D1G
10.000
10.000
mm
D1K
8.376
8.376
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성