카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-550-6-35
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_55
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_55/31_550.prj},{NB=emile_maurin_31-550-6-35_0},{REF=31-550-6-35},{POS=0},{D1=M6},{D2=8},{L1=35},{L2=3.0},{L3=2.0},{L4=3.6},{L5=4.0},{S1=10.0},{S2=11.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=20,25,30,35,40,45,50},{DG=6.000},{NORMNR=GN 251},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-550 - Vis d'arrêt à patin polyuréthane
Nomenclature
Emile Maurin 31-550-6-35
Référence
31-550-6-35
31-550-6-35
Pos. Ecrou
mm
값 입력 POS
Pos. Ecrou
mm
cm
inch
ft
확인
D1
M6
M6
D2
8
8
mm
L1
35
35
mm
L2
3.0
3.0
mm
L3
2.0
2.0
mm
L4
3.6
3.6
mm
L5
4.0
4.0
mm
S1
10.0
10.0
mm
S2
11.5
11.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성