카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-535-6-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_53
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_53/31_535.prj},{NB=emile_maurin_31-535-6-50},{REF=31-535-6-50},{VERS=1},{D1=M6},{D2=8},{D3=13},{L1=50},{L2=11.0},{L3=5.5},{S1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=ISO 7379-8-M6-50-NI},{NDM=6.000},{L1X=16,20,25,30,40,50,60},{R1=0.400},{D11=3.800},{R2=0.400},{L11=2.000},{SWT=3.300},{CHAM=0.600},{L22=3.50000},{D22=2.200},{R3=0.600},{R4=0.600},{WEIGHT=0.0260},{CTN=73181562},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-535 - Vis épaulée six pans creux - Inox - Tolérance F9
Nomenclature
Emile Maurin 31-535-6-50
Référence
31-535-6-50
31-535-6-50
D1
M6
M6
f9
8
8
mm
D3
13
13
mm
+0.25
50
50
mm
L2
11.0
11.0
mm
L3
5.5
5.5
mm
S1
4.0
4.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성