카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-463-8-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_46
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_46/31_463.prj},{NB=emile_maurin_31-463-8-50},{REF=31-463-8-50},{MAT=Acier},{FORM=Bille tronquée striée avec arrêt},{D1=M 8},{ND=8.000},{KD=6.466},{D3=4.5},{D4=13},{L1=50},{L1X=20,30,35,40,50},{L3=3.5},{L4=8},{SP=6},{T2=4.000},{R=0.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-463.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-463 - Vis à bille orientable à tête 6 pans creux - Acier - Bille tronquée - Striée avec arrêt
Nomenclature
Emile Maurin 31-463-8-50
Référence
31-463-8-50
31-463-8-50
Matière
Acier
Forme
Bille tronquée striée avec arrêt
D1
M 8
M 8
mm
D3
4.5
4.5
mm
D4
13
13
mm
L1
50
50
mm
L3
3.5
3.5
mm
L4
8
8
mm
6 pans
6
6
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성