目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-460-6-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_46
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_46/31_460.prj},{NB=emile_maurin_31-460-6-40},{REF=31-460-6-40},{MAT=Acier},{FORM=Bille pleine},{D1=M 6},{ND=6.000},{KD=4.773},{D2=4.0},{D4=10},{L1=40},{L1X=16,20,25,30,40},{L2=0.8},{L3=3.0},{L4=6},{SP=5},{T2=3.000},{R=0.600},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-460.txt},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-460 - Vis à bille orientable à tête 6 pans creux - Acier - Bille pleine
Nomenclature
Emile Maurin 31-460-6-40
Référence
31-460-6-40
31-460-6-40
Matière
Acier
Forme
Bille pleine
D1
M 6
M 6
mm
D2
4.0
4.0
mm
D4
10
10
mm
L1
40
40
mm
L2
0.8
0.8
mm
L3
3.0
3.0
mm
L4
6
6
mm
6 pans
5
5
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型