카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-448-10-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_44
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_44/31_448.prj},{NB=emile_maurin_31-448-10-16},{REF=31-448-10-16},{MAT=Inox},{FORM=Bille tronquée striée avec arrêt},{D1=M 10},{ND=10.000},{KD=8.160},{D3=6.0},{L1=16},{L1X=12 , 16 , 20 , 25 , 35},{SP=5},{T2=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-448.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-448 - Vis à bille orientable sans tête - Inox - Bille tronquée - Striée avec arrêt
Nomenclature
Emile Maurin 31-448-10-16
Référence
31-448-10-16
31-448-10-16
Matière
Inox
Forme
Bille tronquée striée avec arrêt
D1
M 10
M 10
mm
D3
6.0
6.0
mm
L1
16
16
mm
6 pans
5
5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성