카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-446-8-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_44
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_44/31_446.prj},{NB=emile_maurin_31-446-8-25},{REF=31-446-8-25},{MAT=Inox},{FORM=Bille tronquée lisse},{D1=M 8},{ND=8.000},{KD=6.466},{D3=4.5},{L1=25},{L1X=10 , 12 , 20 , 25 , 30},{SP=4},{T2=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-446.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-446 - Vis à bille orientable sans tête - Inox - Bille tronquée - Lisse
Nomenclature
Emile Maurin 31-446-8-25
Référence
31-446-8-25
31-446-8-25
Matière
Inox
Forme
Bille tronquée lisse
D1
M 8
M 8
mm
D3
4.5
4.5
mm
L1
25
25
mm
6 pans
4
4
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성