目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-441-8-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_44
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_44/31_441.prj},{NB=emile_maurin_31-441-8-25},{REF=31-441-8-25},{MAT=Acier},{FORM=Bille tronquée lisse},{D1=M 8},{ND=8.000},{KD=6.466},{D3=4.5},{L1=25},{L1X=10 , 12 , 20 , 25 , 30},{SP=4},{T2=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-441.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-441 - Vis à bille orientable sans tête - Acier - Bille tronquée - Lisse
Nomenclature
Emile Maurin 31-441-8-25
Référence
31-441-8-25
31-441-8-25
Matière
Acier
Forme
Bille tronquée lisse
D1
M 8
M 8
mm
D3
4.5
4.5
mm
L1
25
25
mm
6 pans
4
4
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型