카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-407-6-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_40
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_40/31_407.prj},{NB=emile_maurin_31-407-6-25},{REF=31-407-6-25},{MATIERE=Laiton},{D1=M 6},{D3=4.0},{L1=25},{L3=1.0},{SP=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=0},{DG=6.000},{DK=4.773},{D2=4.0},{L1X=6 , 8 ,10 , 12 , 16 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50},{L2=1.0},{SP1=3.0},{MAT=Inox laiton},{T2=3.500},{INFO1=31-407.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-407 - Vis de pression inox, embout laiton
Nomenclature
Emile Maurin 31-407-6-25
Référence
31-407-6-25
31-407-6-25
MATIERE
Laiton
D1
M 6
M 6
mm
D3
4.0
4.0
mm
L1
25
25
mm
L3
1.0
1.0
mm
6 pans
3.0
3.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성