카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-402-6-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_40
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_40/31_402.prj},{NB=emile maurin_31-402-6-25},{REF=31-402-6-25},{D1=M6},{D2=4.0},{D3=3.5},{L1=25},{L2=1.0},{L3=1.3},{PANS=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 913.5-M6-25-KU},{NDM=6},{P=1.000},{L1CTR=6,8,10,12,16,20,25,32},{CHX=0.700},{LX=2.000},{HX=3.000},{T2=3.500},{WEIGHT=0.0040},{CTN=73181535},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-402 - Vis de pression inox, embout technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 31-402-6-25
Référence
31-402-6-25
31-402-6-25
D1
M6
M6
D3
3.5
3.5
mm
L1
25
25
mm
±0,3
1.3
1.3
mm
6 pans
3.0
3.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성