카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-361-6-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_36
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_36/31_361.prj},{NB=emile_maurin_31-361-6-20},{REF=31-361-6-20},{D1=6},{D2=20},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-361 - Rondelle plate - vis tête cylindrique - Acier bruni
Nomenclature
Emile Maurin 31-361-6-20
Référence
31-361-6-20
31-361-6-20
D1
6
6
mm
D2
20
20
mm
H1
4.0
4.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성