目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-352-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_35
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_35/31_352.prj},{NB=emile_maurin_31-352-20},{REF=31-352-20},{NORMNR=GN 338},{D1=20},{D2=4.3},{H1=5.0},{H2=1},{H3=3.7},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=KS},{DX1=1.200},{VERS1=1},{HX1=3.200},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-352 - Rondelle support avec cache - Elastomère noir
Nomenclature
Emile Maurin 31-352-20
Référence
31-352-20
31-352-20
D1
20
20
mm
D2
4.3
4.3
mm
H1
5.0
5.0
mm
H2
1
mm
H3
3.7
3.7
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型